23092CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23092CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23092CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 460 mm Bore diameter
D 680 mm Outside diameter
B 163 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3450000 N Basic dynamic load rating
C0r 7100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 488 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 615 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 652 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 201 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3092 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3092 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23092CAMKE4 460 680 163 3450000 7100000 P0 600 400 500 201
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
Designations 23092CAMKE4