23088CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23088CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23088CAME4C4

أبعاد الحدود

d 440 mm Bore diameter
D 650 mm Outside diameter
B 157 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3150000 N Basic dynamic load rating
C0r 6350000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 630 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 430 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 530 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 468 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 587 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 622 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 173 kg
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
23088CAME4 440 650 157 3150000 6350000 P0 630 430 530 173
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
Designations 23088CAME4