23084CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23084CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23084CAME4C4

أبعاد الحدود

d 420 mm Bore diameter
D 620 mm Outside diameter
B 150 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2910000 N Basic dynamic load rating
C0r 5850000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 670 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 450 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 560 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 442 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 562 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 598 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 151 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23084CAME4 420 620 150 2910000 5850000 P0 670 450 560 151
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
Designations 23084CAME4