23076CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23076CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23076CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 380 mm Bore diameter
D 560 mm Outside diameter
B 135 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3150000 N Basic dynamic load rating
C0r 5100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 530 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 630 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 402 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 506 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 538 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.5 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 113 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3076 Adapter
Withdrawal sleeve AH3076 Withdrawal sleeve
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
23076CAMKE4 380 560 135 3150000 5100000 P0 850 1400 530 630 113
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
Designations 23076CAMKE4