23072CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23072CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23072CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 360 mm Bore diameter
D 540 mm Outside diameter
B 134 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2990000 N Basic dynamic load rating
C0r 4700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 900 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 530 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 670 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 382 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 485 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 518 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 106 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3072 Adapter
Withdrawal sleeve AH3072 Withdrawal sleeve
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
23072CAMKE4 360 540 134 2990000 4700000 P0 900 1400 530 670 106
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
Designations 23072CAMKE4