23068CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23068CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23068CAME4C4

أبعاد الحدود

d 340 mm Bore diameter
D 520 mm Outside diameter
B 133 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2850000 N Basic dynamic load rating
C0r 4400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 950 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 560 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 710 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 362 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 465 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 498 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 101 kg
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
23068CAME4 340 520 133 2850000 4400000 P0 950 1500 560 710 101
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
Designations 23068CAME4