23064CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23064CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23064CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 320 mm Bore diameter
D 480 mm Outside diameter
B 121 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2450000 N Basic dynamic load rating
C0r 3850000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 630 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 338 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 432 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 462 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 75.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3064 Adapter
Withdrawal sleeve AH3064 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23064CAMKE4 320 480 121 2450000 3850000 P0 1000 1600 630 800 75.6
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
Designations 23064CAMKE4