23060CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23060CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23060CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 300 mm Bore diameter
D 460 mm Outside diameter
B 118 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2400000 N Basic dynamic load rating
C0r 3700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 670 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 318 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 413 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 442 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 70.5 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3060 Adapter
Withdrawal sleeve AH3060 Withdrawal sleeve
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
23060CAMKE4 300 460 118 2400000 3700000 P0 1100 1600 670 850 70.5
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
Designations 23060CAMKE4