23056CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23056CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23056CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 280 mm Bore diameter
D 420 mm Outside diameter
B 106 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1930000 N Basic dynamic load rating
C0r 2950000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 710 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 900 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 298 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 377 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 402 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 50.5 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3056 Adapter
Withdrawal sleeve AH3056 Withdrawal sleeve
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
23056CAMKE4 280 420 106 1930000 2950000 P0 1200 1800 710 900 50.5
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
Designations 23056CAMKE4