23048CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23048CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23048CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 360 mm Outside diameter
B 92 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1450000 N Basic dynamic load rating
C0r 2140000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 850 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 254 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 324 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 346 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 32.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3048 Adapter
Withdrawal sleeve AH3048 Withdrawal sleeve
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
23048CAMKE4 240 360 92 1450000 2140000 P0 1500 2200 850 1100 32.6
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
Designations 23048CAMKE4