23038CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23038CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23038CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 190 mm Bore diameter
D 290 mm Outside diameter
B 75 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 970000 N Basic dynamic load rating
C0r 1350000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 202 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 261 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 278 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 17.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3038 Adapter
Withdrawal sleeve AH3038 Withdrawal sleeve
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
23038CAMKE4 190 290 75 970000 1350000 P0 2000 2600 1100 1400 17.6
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
Designations 23038CAMKE4