23034CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23034CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23034CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 170 mm Bore diameter
D 260 mm Outside diameter
B 67 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 795000 N Basic dynamic load rating
C0r 1090000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 182 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 191 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 233 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 248 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 13 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3034 Adapter
Withdrawal sleeve AH3034 Withdrawal sleeve
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
23034CDKE4 170 260 67 795000 1090000 P0 2200 3000 1200 1600 13
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
Designations 23034CDKE4