23032CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23032CDE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23032CDE4C4

أبعاد الحدود

d 160 mm Bore diameter
D 240 mm Outside diameter
B 60 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 675000 N Basic dynamic load rating
C0r 955000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 172 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 179 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 216 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 228 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.5 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 2.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 9.66 kg
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
23032CDE4 160 240 60 675000 955000 P0 2400 3200 1300 1700 9.66
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
Designations 23032CDE4