23030CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23030CDE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23030CDE4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 225 mm Outside diameter
B 56 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 590000 N Basic dynamic load rating
C0r 815000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 162 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 168 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 203 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 213 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 7.9 kg
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
23030CDE4 150 225 56 590000 815000 P0 2600 3600 1400 1800 7.9
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
Designations 23030CDE4