23028CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23028CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23028CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 210 mm Outside diameter
B 53 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 525000 N Basic dynamic load rating
C0r 715000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1900 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 150 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 157 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 190 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 200 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.5 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 2.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.49 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3028 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3028 Withdrawal sleeve
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
23028CDKE4 140 210 53 525000 715000 P0 2800 3800 1600 1900 6.49
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
Designations 23028CDKE4