23026CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23026CDE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23026CDE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 52 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 500000 N Basic dynamic load rating
C0r 655000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1700 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 140 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 147 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 180 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 190 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 5.98 kg
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
23026CDE4 130 200 52 500000 655000 P0 3000 3800 1700 2000 5.98
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
Designations 23026CDE4