23026CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23026CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 52 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 500000 N Basic dynamic load rating
C0r 655000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1700 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 140 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 180 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 190 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 5.98 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23026CAMKE4 130 200 52 500000 655000 P0 3000 3800 1700 2000 5.98

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23026CAMKE4