23022CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23022CDE4C4

أبعاد الحدود

d 110 mm Bore diameter
D 170 mm Outside diameter
B 45 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 293000 N Basic dynamic load rating
C0r 465000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 2000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 120 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 124 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 153 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 160 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.2 Axial load Factors
Y3 2.8 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 3.76 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23022CDE4 110 170 45 293000 465000 P0 3200 2000 2400 3.76

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23022CDE4