230/950CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/950CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/950CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 950 mm Bore diameter
D 1360 mm Outside diameter
B 300 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 11300000 N Basic dynamic load rating
C0r 26500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 150 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 190 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 986 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1241 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1324 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.21 Constant
Y2 4.8 Axial load Factors
Y3 3.2 Axial load Factors
Y0 3.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1400 kg
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
230/950CAMKE4 950 1360 300 11300000 26500000 P0 240 150 190 1400
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
Designations 230/950CAMKE4