230/850CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/850CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/850CAME4C4

أبعاد الحدود

d 850 mm Bore diameter
D 1220 mm Outside diameter
B 272 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 9300000 N Basic dynamic load rating
C0r 21400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 280 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 180 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 220 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 886 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1109 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1184 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.21 Constant
Y2 4.8 Axial load Factors
Y3 3.2 Axial load Factors
Y0 3.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1020 kg
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
230/850CAME4 850 1220 272 9300000 21400000 P0 280 180 220 1020
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
Designations 230/850CAME4