230/750CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/750CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/750CAME4C4

أبعاد الحدود

d 750 mm Bore diameter
D 1090 mm Outside diameter
B 250 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7750000 N Basic dynamic load rating
C0r 17200000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 320 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 220 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 260 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 786 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 990 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1054 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 768 kg
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
230/750CAME4 750 1090 250 7750000 17200000 P0 320 220 260 768
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
Designations 230/750CAME4