230/710CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/710CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 710 mm Bore diameter
D 1030 mm Outside diameter
B 236 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7100000 N Basic dynamic load rating
C0r 15800000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 340 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 240 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 280 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 746 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 936 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 994 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 647 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
230/710CAMKE4 710 1030 236 7100000 15800000 P0 340 240 280 647

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 230/710CAMKE4