230/630CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/630CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/630CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 630 mm Bore diameter
D 920 mm Outside diameter
B 212 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 5900000 N Basic dynamic load rating
C0r 12700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 280 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 340 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 666 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 835 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 884 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.7 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 468 kg
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
230/630CAMKE4 630 920 212 5900000 12700000 P0 400 280 340 468
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
Designations 230/630CAMKE4