230/530CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/530CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/530CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 530 mm Bore diameter
D 780 mm Outside diameter
B 185 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4400000 N Basic dynamic load rating
C0r 9200000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 340 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 430 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 558 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 706 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 752 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 298 kg
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
230/530CAMKE4 530 780 185 4400000 9200000 P0 500 340 430 298
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
Designations 230/530CAMKE4