230/500CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/500CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 500 mm Bore diameter
D 720 mm Outside diameter
B 167 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3750000 N Basic dynamic load rating
C0r 8100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 530 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 380 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 528 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 655 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 692 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.21 Constant
Y2 4.8 Axial load Factors
Y3 3.2 Axial load Factors
Y0 3.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 220 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H30/500 Adapter
Withdrawal sleeve AHX30/500 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
230/500CAMKE4 500 720 167 3750000 8100000 P0 530 380 480 220

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 230/500CAMKE4