230/500CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/500CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/500CAME4C4

أبعاد الحدود

d 500 mm Bore diameter
D 720 mm Outside diameter
B 167 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3750000 N Basic dynamic load rating
C0r 8100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 530 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 380 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 528 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 655 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 692 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.21 Constant
Y2 4.8 Axial load Factors
Y3 3.2 Axial load Factors
Y0 3.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 220 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
230/500CAME4 500 720 167 3750000 8100000 P0 530 380 480 220
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
Designations 230/500CAME4