230/1000CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
230/1000CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

230/1000CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 1000 mm Bore diameter
D 1420 mm Outside diameter
B 308 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 11900000 N Basic dynamic load rating
C0r 28100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 220 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Oil (Oil-bath) 170 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 1036 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1298 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1384 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.2 Constant
Y2 4.9 Axial load Factors
Y3 3.3 Axial load Factors
Y0 3.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1560 kg
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
230/1000CAMKE4 1000 1420 308 11900000 28100000 P0 220 170 1560
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
Designations 230/1000CAMKE4