22352CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22352CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22352CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 260 mm Bore diameter
D 540 mm Outside diameter
B 165 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3900000 N Basic dynamic load rating
C0r 4600000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 750 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 630 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 288 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 462 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 512 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.32 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 180 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2352 Adapter
Withdrawal sleeve AH2352 Withdrawal sleeve
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
22352CAMKE4 260 540 165 3900000 4600000 P0 750 1400 630 800 180
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
Designations 22352CAMKE4