22348CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22348CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22348CAME4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 500 mm Outside diameter
B 155 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3250000 N Basic dynamic load rating
C0r 3800000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 670 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 262 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 423 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 478 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.32 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 147 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
22348CAME4 240 500 155 3250000 3800000 P0 850 1500 670 850 147
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
Designations 22348CAME4