22344CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22344CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22344CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 220 mm Bore diameter
D 460 mm Outside diameter
B 145 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2940000 N Basic dynamic load rating
C0r 3400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 950 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 750 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 950 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 242 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 391 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 438 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 116 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2344 Adapter
Withdrawal sleeve AH2344 Withdrawal sleeve
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
22344CAMKE4 220 460 145 2940000 3400000 P0 950 1600 750 950 116
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
Designations 22344CAMKE4