22340CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22340CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22340CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 200 mm Bore diameter
D 420 mm Outside diameter
B 138 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2500000 N Basic dynamic load rating
C0r 2990000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1700 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 850 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 222 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 352 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 398 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 92.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2340 Adapter
Withdrawal sleeve AH2340 Withdrawal sleeve
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
22340CAMKE4 200 420 138 2500000 2990000 P0 1100 1700 850 1000 92.6
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
Designations 22340CAMKE4