22338CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22338CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 190 mm Bore diameter
D 400 mm Outside diameter
B 132 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2370000 N Basic dynamic load rating
C0r 2590000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1900 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 900 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 212 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 338 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 378 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 78.1 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2338 Adapter
Withdrawal sleeve AH2338 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22338CAMKE4 190 400 132 2370000 2590000 P0 1200 1900 900 1100 78.1

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22338CAMKE4