22336CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22336CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22336CAME4C4

أبعاد الحدود

d 180 mm Bore diameter
D 380 mm Outside diameter
B 126 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2170000 N Basic dynamic load rating
C0r 2340000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 950 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 198 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 322 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 362 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 67.1 kg
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
22336CAME4 180 380 126 2170000 2340000 P0 1200 2000 950 1200 67.1
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
Designations 22336CAME4