22332CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22332CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22332CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 160 mm Bore diameter
D 340 mm Outside diameter
B 114 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1700000 N Basic dynamic load rating
C0r 1900000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 178 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 287 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 322 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 49.4 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2332 Adapter
Withdrawal sleeve AH2332 Withdrawal sleeve
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
22332CAMKE4 160 340 114 1700000 1900000 P0 1400 2200 1100 1300 49.4
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
Designations 22332CAMKE4