22330CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22330CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22330CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 320 mm Outside diameter
B 108 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1530000 N Basic dynamic load rating
C0r 1690000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 168 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 270 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 302 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 41.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2330 Adapter
Withdrawal sleeve AHX2330 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
22330CAMKE4 150 320 108 1530000 1690000 P0 1600 2200 1100 1400 41.6
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
Designations 22330CAMKE4