22328CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22328CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22328CE4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 300 mm Outside diameter
B 102 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1450000 N Basic dynamic load rating
C0r 1590000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 158 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 177 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 253 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 282 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 35.4 kg
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
22328CE4 140 300 102 1450000 1590000 P0 1700 2400 1200 1500 35.4
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
Designations 22328CE4