22326CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22326CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22326CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 280 mm Outside diameter
B 93 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1240000 N Basic dynamic load rating
C0r 1350000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 148 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 236 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 262 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 28.1 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
22326CAMKE4 130 280 93 1240000 1350000 P0 1800 2600 1300 1600 28.1
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
Designations 22326CAMKE4