22319EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22319EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22319EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 95 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 67 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 735000 N Basic dynamic load rating
C0r 780000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 109 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 121 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 172 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 186 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3.1 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 9.91 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2319X Adapter
Withdrawal sleeve AHX2319 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22319EAKE4 95 200 67 735000 780000 P0 2600 3000 2200 2800 9.91

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22319EAKE4