22318EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22318EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22318EAE4C4

أبعاد الحدود

d 90 mm Bore diameter
D 190 mm Outside diameter
B 64 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 665000 N Basic dynamic load rating
C0r 705000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 104 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 115 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 163 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 176 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3.1 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 8.56 kg
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
22318EAE4 90 190 64 665000 705000 P0 2800 3000 2400 3000 8.56
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
Designations 22318EAE4