22317EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22317EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22317EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 85 mm Bore diameter
D 180 mm Outside diameter
B 60 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 600000 N Basic dynamic load rating
C0r 630000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 99 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 110 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 155 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 166 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3.1 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 7.23 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2317X Adapter
Withdrawal sleeve AHX2317 Withdrawal sleeve
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
22317EAKE4 85 180 60 600000 630000 P0 3000 3400 2400 3200 7.23
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
Designations 22317EAKE4