22316EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22316EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22316EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 80 mm Bore diameter
D 170 mm Outside diameter
B 58 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 540000 N Basic dynamic load rating
C0r 565000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 92 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 103 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 145 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 158 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.23 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2316X Adapter
Withdrawal sleeve AHX2316 Withdrawal sleeve
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
22316EAKE4 80 170 58 540000 565000 P0 3200 3800 2600 3400 6.23
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
Designations 22316EAKE4