22315EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22315EAE4C4

أبعاد الحدود

d 75 mm Bore diameter
D 160 mm Outside diameter
B 55 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 485000 N Basic dynamic load rating
C0r 505000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4300 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2800 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 87 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 97 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 137 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 148 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 5.26 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22315EAE4 75 160 55 485000 505000 P0 3400 4300 2800 3600 5.26

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22315EAE4