22314EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22314EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22314EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 70 mm Bore diameter
D 150 mm Outside diameter
B 51 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 425000 N Basic dynamic load rating
C0r 435000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 82 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 91 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 129 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 138 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 4.28 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2314X Adapter
Withdrawal sleeve AHX2314 Withdrawal sleeve
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
22314EAKE4 70 150 51 425000 435000 P0 3600 4800 3000 3800 4.28
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
Designations 22314EAKE4