22310EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22310EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22310EAE4C4

أبعاد الحدود

d 50 mm Bore diameter
D 110 mm Outside diameter
B 40 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 246000 N Basic dynamic load rating
C0r 234000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 7100 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 4300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 60 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 64 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 93 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 100 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1.78 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
22310EAE4 50 110 40 246000 234000 P0 4800 7100 4300 5300 1.78
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
Designations 22310EAE4