22308EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22308EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22308EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 40 mm Bore diameter
D 90 mm Outside diameter
B 33 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 170000 N Basic dynamic load rating
C0r 153000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 5600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 9000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 5300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 6700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 49 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 52 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 77 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 81 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.98 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2308X Adapter
Withdrawal sleeve AH2308 Withdrawal sleeve
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
22308EAKE4 40 90 33 170000 153000 P0 5600 9000 5300 6700 0.98
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
Designations 22308EAKE4