22260CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22260CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22260CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 300 mm Bore diameter
D 540 mm Outside diameter
B 140 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3250000 N Basic dynamic load rating
C0r 4250000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 750 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 322 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 473 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 518 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.25 Constant
Y2 4 Axial load Factors
Y3 2.7 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 139 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3160 Adapter
Withdrawal sleeve AH2260 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
22260CAMKE4 300 540 140 3250000 4250000 P0 1000 1500 600 750 139
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
Designations 22260CAMKE4