22256CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22256CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22256CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 280 mm Bore diameter
D 500 mm Outside diameter
B 130 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2850000 N Basic dynamic load rating
C0r 3650000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 630 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 302 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 439 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 478 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.25 Constant
Y2 4 Axial load Factors
Y3 2.7 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 110 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3156 Adapter
Withdrawal sleeve AH2256 Withdrawal sleeve
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
22256CAMKE4 280 500 130 2850000 3650000 P0 1100 1600 630 800 110
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
Designations 22256CAMKE4