22248CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22248CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22248CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 440 mm Outside diameter
B 120 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2340000 N Basic dynamic load rating
C0r 2890000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 750 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 950 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 258 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 383 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 422 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.27 Constant
Y2 3.7 Axial load Factors
Y3 2.5 Axial load Factors
Y0 2.4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 80.2 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3148 Adapter
Withdrawal sleeve AH2248 Withdrawal sleeve
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
22248CAMKE4 240 440 120 2340000 2890000 P0 1400 1800 750 950 80.2
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
Designations 22248CAMKE4