22244CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22244CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22244CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 220 mm Bore diameter
D 400 mm Outside diameter
B 108 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1960000 N Basic dynamic load rating
C0r 2430000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 850 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 238 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 348 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 382 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.27 Constant
Y2 3.7 Axial load Factors
Y3 2.5 Axial load Factors
Y0 2.4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 59 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3144 Adapter
Withdrawal sleeve AH2244 Withdrawal sleeve
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
22244CAMKE4 220 400 108 1960000 2430000 P0 1500 2000 850 1000 59
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
Designations 22244CAMKE4