22238CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22238CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22238CAME4C4

أبعاد الحدود

d 190 mm Bore diameter
D 340 mm Outside diameter
B 92 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1420000 N Basic dynamic load rating
C0r 1730000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 208 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 296 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 322 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.8 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 35.5 kg
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
22238CAME4 190 340 92 1420000 1730000 P0 1800 2400 1000 1200 35.5
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
Designations 22238CAME4